1AT25AL380.0 Y=10.0MM - Produit obsolète

Produit 1AT25AL380.0 Y=10.0MM est désormais un article obsolète. Contactez-nous pour toute autre question.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

1AT25AL380.0 Y=10.0MM

Série T, 25mm, Standard,

Délai d'exécution :  Contacter l'usine Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
Découpe à la longueur:

Min: 176.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Une flexibilité élevée se traduit par un voile radial de classe N uniquement.
  • La construction exclusive du canal en « U » permet au rail de fléchir pour s'adapter aux bases mal usinées ou aux erreurs d'alignement.
  • Coût et durée d'installation réduits en éliminant le besoin d'une base usinée et d'outils spéciaux coûteux.
  • Remplacement direct pour les guides linéaires profilés tout en acier conventionnels.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 70.000
[A1] 35.000
[A2] 23.000
[A3] 23.500
[B] 88.000
[E1] 57.000
[E2] 45.000
[H] 36.000
[H1] 29.500
[H2] 22.000
[N1] 12.000
[N5] 8.000
[N6] 10.000
[S1] M6
[S2] M8
[S3] M6
[S5] 7,0 mm
[S6] 10.7
[X] 60.000
[LMax] 3000.000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Ensemble
Chariot A - Standard
Dimensions 25
Longueur de rail 380,0 mm (14,96 in)
Matériau Alliage d'aluminium
Nombre de chariots 1
Température max. 80 °C (176 °F)
Poids 0,703 kg (1,549 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge dynamique 100 km 13 000 N (2 923 lbf)
Capacité de charge dynamique 50 km 16 380 N (3 682 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Capacité de charge statique 15 000 N (3 372 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?